Kostenbesparend
Het gebruik van gebogen stalen profielen maakt X-Rail tot een efficiënte kostenbesparende oplossing.
Lange levensduur
X-Rail-geleiders zijn verkrijgbaar met Rollon NOX-hardingsproces.
Anti-corrosie
X-Rail geleiders zijn verkrijgbaar in RVS uitvoering:
geleiders 1.4404 (AISI 316L)
rollern 1.4110 (AISI 440)
Eenvoudige montage
Door de combinatie van T- en U-rails is het eenvoudig om een zelfrichtende oplossing te krijgen.
Optimale betrouwbaarheid in vuile omgevingen
Zelfrichtend systeem
Ontdek de technische details en
selecteer uw X-Rail.
X-Rail
Zeer zelfrichtende lineaire rolgeleider
2026304045
X-Rail Stainless steel
Zelfrichtende "kostenbesparende" rolgeleider in roestvrijstalen uitvoering
263040
X-Rail Rollon-Nox
Zelfrichtende "kostenbesparende" rolgeleider gehard door Nox gepatenteerd proces
263040
Waar is je uitdaging?
- Alle
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines