Kenmerken
- Telescopische rails met vier elementen voor extracties tot 200% met hoge stijfheid en verlengingen van 150% tot 200% van de raillengte.
- Oplossingen beschikbaar met geharde loopbanen, lange levensduur en zware toepassingen.
- Roestvrijstalen oplossingen beschikbaar voor maximale corrosiebestendigheid.
- Volledige reeks accessoires beschikbaar zoals vergrendelings- en dempingssystemen.
Beschikbare versies
H1C
Kostenbesparende kogelglijder met super-extensie tot 150%. Zeer compact qua dikte
H1T
Roestvrijstalen kogelglijder met super-extensie tot 150 %. Nuttige lading tot 280 kg.
H1T-X
Kogelglijder met super-extensie tot 200%. Nuttige lading & slag tot 700 Kg & 3 m
NTU
Volledig uittrekbare telescopische geleider met gebogen stalen profiel.
- Alle
- Bouw en Meubilair
- Medisch
- Industriële Machines
- Spoorwegen
- Verpakking en Logistiek
- Vliegtuiginterieurs
- Speciale Voertuigen