Producten
Selecteer de productlijn

Lineaire geleiders
Lineaire en gebogen rails met kogel-en rollagers, met geharde loopvlakken, hoge belastbaarheid, zelf-uitlijnend en in staat om in vuile omgevingen te werken.

Telescopische Rails
Telescopische rails met kogels, met geharde loopvlakken, hoge belastbaarheid en stijfheid, bestand tegen schokken en trillingen. Voor gedeeltelijke, volledige of overextractie tot 200% van de lengte van de rail.

Gebogen rails
Gebogen rails met kogel- of rollagers, ontworpen als oplossing voor toepassingen die precisie en efficiëntie vereisen bij niet-lineaire bewegingen. Uitzonderlijke duurzaamheid, dankzij de geharde loopbanen die slijtvast zijn en minder onderhoud nodig hebben, waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. De gebogen geleidingen zijn verkrijgbaar in configuraties met constante of variabele stralen, ontworpen om zware lasten te hanteren en vormen de ideale oplossing in een groot aantal toepassingen waar het hanteren van lasten van fundamenteel belang is.

Actuatoren
Lineaire actuatoren met verschillende geleidings configuraties en aandrijvingen. Verkrijgbaar met verschillende typen riem, schroef of tandwiel en tandheugel aangedreven modellen voor verschillende behoeften: precisie-, snelheids- en geleider lager- of kogelomloopsystemen voor verschillende laadvermogens en kritieke omgevingen.

Geïntegreerde Aandrijvingen
Geïntegreerde aandrijvingen voor industriële automatisering. Ze vinden toepassingen in talrijke industriële sectoren: van machineservosystemen voor hoge precisie montagesystemen, verpakkingslijnen en hoge snelheid productielijnen. Het is ontwikkeld uit de serie Actuator Line om aan de meest veeleisende behoeften van onze klanten te beantwoorden.

Robot Transfer Units
Volledig spectrum van stalen en aluminium oplossingen, geschikt voor robotarmen van alle maten.

Circulaire systemen
Circulaire systemen zijn een complete gebruiksklare oplossing die bestaat uit de volgende elementen: aluminium onderstel, geleiderails en sledes, overbrenging door tandwielkast en tandriem, smeerunits en slede-indexering voor een nauwkeurige slede-positionering. Circulaire systemen verkleinen het werkgebied in vergelijking met traditionele lijnen, verhogen de efficiëntie en betrouwbaarheid en zijn verkrijgbaar in twee verschillende configuraties en met diverse opties.

XP Xtrem Position
De XP Xtrem Position serie van hoogwaardige kogelomloopspindels is speciaal ontwikkeld voor productietechnologieën, met een bijzondere nadruk op lineaire aandrijvingen in werktuigmachinetoepassingen. Deze serie kogelomloopspindels geeft prioriteit aan geoptimaliseerde resultaten op het gebied van stijfheid, dynamiek en positioneringsnauwkeurigheid.

XL Xtrem Load
De XL Xtrem Load familie van hoogbelaste kogelomloopspindels zijn speciaal ontworpen voor zware toepassingen met speciale aandacht voor hoogbelaste actuators in onder andere spuitgieten, energie, elevatiesystemen en persen. Deze familie van kogelomloopspindels legt een sterke nadruk op de aangepaste ontwerpen voor geoptimaliseerde resultaten in hoge belastbaarheid, dynamiek en efficiëntie.

XT Xtrem Transport
De XT Xtrem Transport familie van hoog rendement kogelomloopspillen zijn speciaal ontworpen voor automatiseringstoepassingen en zijn beschikbaar in precisie en gerolde opties. Deze familie van kogelomloopspindels legt een sterke nadruk op integreerbaarheid, uitwisselbaarheid en de snelle levering van kogelomloopspindels.

Stangkoppen
Stangkoppen op maat gemaakt voor veeleisende industriële vereisten. Het productassortiment is ontworpen voor hoge belastingen, snelheden en zware lasten en omvat onderhoudsvrije stangkoppen met kogel- of rollagers voor zwaar gebruik en uiterst nauwkeurige opties die zelfs ideaal zijn voor hoge temperaturen en veeleisende omgevingen.
Volgens de ISO 12240-specificaties omvatten de oplossingen in het Rollon portfolio de top van Duitse en Italiaanse engineering, waardoor de wereldwijde markt het allerbeste van “Made in Germany” en “Made in Italy” wordt geboden.

Gewrichtslagers
Gewrichtslagers, op maat gemaakt voor veeleisende industriële vereisten. Het productassortiment is ontworpen voor hoge belastingen, snelheden en zware lasten en omvat onderhoudsvrije stangkoppen met kogel- of rollagers voor zwaar gebruik en uiterst nauwkeurige opties die zelfs ideaal zijn voor hoge temperaturen en veeleisende omgevingen.
Volgens de ISO 12240-specificaties omvatten de oplossingen in het Rollon portfolio de top van Duitse en Italiaanse engineering, waardoor de wereldwijde markt het allerbeste van “Made in Germany” en “Made in Italy” wordt geboden.

Lagers
Lagers zijn onderdelen met hoge precisie en cilindrische rollen, die vooral geschikt zijn voor toepassingen met hoge radiale belasting en beperkte ruimte. Naaldlagers zijn verkrijgbaar in verschillende ontwerpen en uitvoeringen om te voldoen aan alle verschillende toepassingseisen.
Elk lager bevat de lange ervaring die Nadella heeft opgedaan in decennia van ontwerp, productie en toepassing.

De industrieën die we bedienen
ONZE UITGEBREIDE BRANCHEGERICHTE KENNIS VOOR EEN GROOT AANTAL SECTOREN.
Waarom kiezen
voor Rollon?

Engineering en dimensionering

Breed assortiment oplossingen

Product maatwerk

Persoonlijke assistentie

Verticaal geïntegreerde productie