포장 공장에서 일반적으로 사용되는 팔레트 수송 시스템에서는 부품이 압력을 받는 상태에 놓입니다. 시스템에 사용된 가장 내성이 있는 리니어 처리 솔루션의 경우, 주기가 24시간 동안 스트레스를 받는 것은 일상이며 “문제점”이기도 합니다.
게다가 레일과 베어링이 각각의 특성 때문에 기대한 “성능을 발휘”하지 않을 경우, 해당 어플리케이션은 더 복잡해지고 어려워집니다.
포장에 적용되는 팔레트 수송 시스템의 복잡성을 증가시킬 수 있는 리니어 모션에는 두 가지 문제점이 있습니다.
1) 부적절한 윤활
2) 정렬 문제
두 가지 문제점은 시스템의 마모와 파열을 유발할 수 있습니다.
또한 리니어 가이드와 베어링이 고유 특성에 따른 “제 기능을 발휘”하지 않는다면 어플리케이션은 더 복잡해지고 문제가 됩니다.
올바른 윤활
사실, 장기적인 차원에서 올바르게 작동하려면 모든 베어링을 정기적으로 윤활해야 합니다. 윤활유는 금속의 접촉으로 발생되는 마모를 줄이는 데 도움이 되며 점검하지 않을 경우 베어링과 가이드의 수명을 크게 줄일 수 있습니다.
하지만 지속적인 윤활 작업만으로는 시간적인 면에서 “장애”가 되는 경우가 종종 있습니다. “침투성” 유지보수 및 생산 중단을 줄이기 위해 윤활을 여러 차례 해야 한다면 올바르지 않은 방법으로 반복하는 작업이 됩니다.
결과적으로 이러한 반복 작업은 마모를 유발하는 불완전 윤활입니다.
포장에 사용되는 팔레타이저는 카드보드를 취급하는 경우가 많고 먼지를 일으키므로 특히 윤활 문제에 취약하며, 먼지는 시스템이 작동하는 데 필요한 윤활제를 “흡수”하는 경향이 있으므로 매우 심각한 오염물질입니다.

오정렬 관리
베어링 조기 마모를 유발할 수 있는 또 다른 요소는 오정렬입니다.
설치 과정에 올바르게 조정되지 않은 리니어 가이드는 팔레타이저와 같은 정밀 기계에 문제를 일으킬 수 있으며 가이드의 일부 부품에 불균형적인 하중을 적용하고 어플리케이션의 정확도를 해칠 수 있습니다.
그럼 어떤 솔루션을 선택해야 할까요?
이러한 시스템의 직선 이동을 관리하기 위해 Rollon은 위에서 언급한 두 가지 문제점에 대한 효과적인 답을 제공하는 리니어 가이드인 Compact Rail을 제안하고 있습니다.

윤활
Compact Rail은 무엇보다 최소한의 윤활 요건을 가지고 있어서 슬라이더가 영구적으로 윤활 및 차폐된 큰 볼베어링 위에서 움직입니다. 재순환 볼로 만들어졌으며 자주 윤활을 해야 하는 베어링과 달리 Compact 레일 베어링은 다음과 같은 다양한 장점을 제공합니다.
– 오염물질을 더욱 잘 차단하기 위해 슬라이더 레일과 측면 씰에서 파편이 쉽게 통과할 수 있는 큰 사이즈
– 롤링 레일을 완벽하게 청소할 수 있는 셀프 센터링 와이퍼
– 윤활을 위해 저속 방출 펠트와 편리하고 인체 공학적인 전면 접근성을 가진 와이퍼에 통합된 윤활 시스템.
이러한 특성으로 윤활 주기마다 유지보수 간격이 50,000회 이상까지 크게 연장되었습니다.
정렬 불량
하지만 조정 요건과 관련하여 원활하게 작동하기 위해서는 정렬이 중요하므로 팔렛타이저가 긴 축에 상당한 하중을 빠른 속도로 이동한다는 것을 고려해야 합니다.

오랜 수명
Compact Rail은 가이드의 수명을 연장하고 유지보수를 최소화하는 다양한 부식 방지 처리도 제공합니다.
– 고강도 패시베이션으로 아연 도금한 RollonAloy는 부식 방지 기능이 우수하며 철도와 특별 차량 및 일반 운송 수단에 사용되는 가이드 용입니다. 이러한 처리는 두께가 15 µm이며 최대 720시간 동안 소금 스프레이 부식 방지가 가능하므로 모든 열차 차대를 위한 이상적인 솔루션입니다.
– ISO 2081에 따른 피막보호 전기 아연 도금은 모든 Rollon 가이드에 표준으로 적용되며, 산업용 기계, 포장, 내부 물류와 같은 폐쇄된 환경에서 사용되는 제품에게 가장 적합합니다. 전기 아연 도금은 두께가 8 µm이며 소금 분무에 대해 최대 120 시간의 내식성을 제공합니다.
– 화학적 니켈 도금은 화학적, 산성 또는 알칼리성 성질 때문에 부식에 대한 높은 저항을 제공합니다. 따라서 직접적인 식품 접촉이 없는 식품 산업(스테인리스강 사용 필수) 또는 의료 부문에 사용하기에 완벽한 솔루션입니다. 화학적 니켈 도금의 두께는 10µm입니다.
Rollon 가이드의 롤링 레일은 고주파 경화처리되었으며 훌륭한 역동성, 견고함, 강도를 보장합니다.
Compact Rail의 모든 레일의 장점을 알아보세요