노스캐롤라이나주 파프타운에 위치하는 US Special Vehicles Company(SPEVCO)는 혁신 기업으로 특수 차량 업계에서 강력한 문제해결 능력을 갖춘 혁신적 기업입니다. 사실 미국 전역에서 유명한 이벤트를 진행하는 동안 NASCAR 챔피언십을 위한 Speed TV의 LED 트럭, Dunkin’ Donuts 시식 트럭 또는 John Frieda 모바일 헤어 살롱 등과 같은 이 기업의 설치물을 쉽게 볼 수 있습니다.
SPEVCO의 이동식 병실
허리케인 카트리나가 발생한 후 SPEVCO는 FEMA(연방재난관리청)의 의뢰를 받아 걸프 연안에서 사용할 이동식 병실을 생산하기 시작했습니다. 최근에는 SPEVCO가 미네소타주의 의뢰를 받아 전문 용어로 “팟(pods)”이라고 하는 3개의 확장식 모듈을 갖춘 16m 길이의 이동식 병실을 설계하여 제작했습니다.
SPEVCO는 NASCAR 경주에서 고급 브랜드를 광고할 목적으로 차량을 개조하는 것부터 FEMA를 위한 이동식 병실을 제공하는 것에 이르기까지 공간 기획 및 부하 설계를 전문으로 하여 고객 차량의 크기와 수용량을 크게 늘렸습니다.
SPEVCO의 기계 엔지니어인 Luigi Utili는 프로젝트 종류에 관계없이 SPEVCO는 트럭의 맞춤식 확장 부분으로서 바닥을 크게 늘릴 수 있는 팟 개발 부문에서 최고의 전문지식을 확보했다고 말했습니다.

SPEVCO, Rollon Compact Rails를 선택
Luigi는 다음과 같이 설명했습니다.
“큰 팟을 위해 유압 시스템을 바탕으로 임시 내부 솔루션을 만들었지만 이 차량의 한 구간이 3x1m에 불과했기 때문에 이 시스템을 보다 비용 효율적인 리니어 레일로 교체하여 팟의 이동을 해결했습니다.
이 구간에는 몇 가지의 무거운 약장과 냉장고, 분석 기구 등이 있으므로 레일은 약 900파운드를 지탱할 수 있어야 합니다. 맞춤식 유압 시스템을 배치하면 생산과 관련된 비경제성 이외에도 구조 강도가 훼손되는 문제가 있습니다.”
Luigi와 팀원들은 Rollon Corporation의 Compact Rail 리니어 레일 시스템을 선택했는데 그 이유는 간편한 설치와 시스템이 배치 오류를 해결하는 능력 때문이었습니다.
“Compact Rail은 구조적으로 더 나은 솔루션일 뿐만 아니라 부품이 자주 미끄러지고 레일에 정렬 문제가 발생할 수 있는 모바일 설치에 이상적입니다.
Compact Rail 레일을 트럭 프레임에 연결했더니 3 베어링 슬라이더가 900파운드의 하중을 완벽하게 처리할 수 있었습니다. 이 솔루션으로 이동식 병실을 위해 3평방미터의 추가 공간을 구성할 수 있었는데 이것은 가격과 더불어 고객들을 사로잡는 요소가 되었습니다.”
Rollon Corporation의 지역 영업 매니저인 Thomas Osygus는
“Compact Rail은 장착 표면의 실제 평행 여부와 관계없이 원활하게 작동하도록 설계되어 SPEVCO의 특정 어플리케이션에 이상적인 솔루션이라고 할 수 있습니다. 또한 Rollon은 Compact Rail 제품 프로파일에 레일 구동면을 제공하여 구동면을 파손과 오염물질로부터 보호하고 레일과 슬라이더가 공간이 제한된 구역에 장착할 수 있도록 했습니다. 헤더와 측면 슬라이더 씰링에 통합된 스프링 예압 적용 와이퍼는 오염도가 높은 환경에 노출될 수 있는 차량에게 최적의 옵션입니다.”
Compact Rail 솔루션에 대해 자세히 알아보세요