제품군 비교하기
부분 확장
Most Wanted
전체 확장
Most Wanted
오버 확장
Most Wanted
텔레스코픽 레일
볼을 사용한 신축 가이드로서, 강화 트랙, 고하중 용량, 낮은 휨으로, 충격과 진동에 대한 내성을 구비했습니다. 가이드 길이의 200%까지 부분, 전체 또는 확장 추출됩니다.
부분 확장
5
두 개의 요소로 구성된 부분 확장 텔레스코픽 레일은 높은 강성과 레일 길이의 50%에서 70%까지 확장할 수 있습니다.
전체 확장
26
높은 강성과 레일 길이의 100% 확장을 위해 중간 프로파일 형상이 다른 세 가지 요소로 구성된 완전 확장형 텔레스코픽 레일입니다.
오버 확장
6
높은 강성으로 최대 200%까지 추출할 수 있는 4개의 요소와 레일 길이의 150%~200%까지 확장 가능한 오버 익스텐션 텔레스코픽 레일을 갖추고 있습니다.
기술적인 세부사항을 찾아내고
오른쪽 텔레스코픽 슬라이드를 선택하십시오.
CAD 및 3D 모델에 대한 전체
액세스 권한을 얻으십시오.
제품을 선택해 주십시오
어떤 어려움이 있습니까?
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
더 불러오기
Rollon에 문의하기
솔루션이 필요한 프로젝트가 있습니다
특정 Rollon 제품에 대한 가격 정보가 필요합니다
3D 모델 또는 CAD 파일이 필요합니다
주문을 하고 싶습니다
제품 맞춤화가 필요합니다
다른
회사 소개
귀사의 최적의 파트너
자세한 당사 소개