제품 특징
- 높은 강성으로 최대 200%까지 추출할 수 있는 4개의 요소와 레일 길이의 150%~200%까지 확장 가능한 오버 익스텐션 텔레스코픽 레일을 갖추고 있습니다.
- 강화된 궤도, 긴 수명, 고강도 용도로 사용할 수 있습니다.
- 스테인리스 스틸 솔루션으로 내식성을 극대화할 수 있습니다.
- 잠금 및 댐핑 시스템과 같은 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 버전
H1T-X
최대 200%까지 사용할 수 있는 스테인리스 스틸 슈퍼 익스텐션 볼 슬라이드. 페이로드 & 스트로크 최대 420kg & 3m
- 모두
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구