제품 특징
- RTU는 벨트 또는 랙 앤 피니언 시스템으로 구동되며 가장 큰 로봇도 쉽게 통합할 수 있습니다.
- 고도로 설계된 알루미늄 구조는 높은 강성과 하중 용량을 제공하여 로봇 이송 유닛이 벽이나 천장에 장착된 상태에서도 원활하게 작동할 수 있습니다.
- 긴 수명을 보장하는 커버 벨트 옵션으로 열악하거나 더러운 환경에서도 안정적인 성능을 제공합니다.
- 랙 및 피니언 구동 버전은 결합 가능한 셀프 센터링 인서트를 사용하여 잠재적으로 무한한 스트로크를 달성할 수 있습니다.
사용 가능한 버전
RTU – Sealed Belt
알루미늄 본체와 벨트 드라이브를 갖춘 로봇 이송 유닛으로 최대 20kg의 가반 하중을 지원하며 더러운 환경에 적합합니다.
RTU – Rack & Pinion
알루미늄 본체, 랙 및 피니언 드라이브가 장착된 로봇 이송 장치(최대 1500Kg 로봇용)
- 모두
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도