제품 특징
- 프리즘 레일은 긴 스트로크, 무거운 하중, 빠른 속도가 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 고성능 선형 가이드입니다.
- 먼지, 이물질 및 기타 오염 물질에 노출된 환경에서도 일관된 성능을 유지하며 슬라이더당 최대 12,000kg에 이르는 하중 용량을 지원합니다.
- 리니어 가이드는 최대 7m/s의 속도와 최대 20m/s²의 가속도로 높은 동적 성능을 구현할 수 있습니다.
사용 가능한 버전
- 모두
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류