제품군 비교하기
Compact Rail & Compact Rail Plus
Most Wanted
MiniRoller Rail
Most Wanted
X-Rail
Most Wanted
Easyslide
Most Wanted
O-Rail
Most Wanted
Prismatic Rail
Most Wanted
Speedy Rail
Most Wanted
Mono Rail
Most Wanted
Miniature Mono Rail
Most Wanted
V-Line
Most Wanted
Rolbloc
Most Wanted
Heavy Line
Most Wanted
Base Line
Most Wanted
MG Rail
Most Wanted
Cross Roller Rails
Most Wanted
Antifriction Rail
Most Wanted
Recirculating Unit
Most Wanted
Linear Tables
Most Wanted
Available versions
Rollon에 문의하기
맨 위로
선형 가이드
O-Rail
제품 특징
FXRG 가이드는 3개의 레이스웨이가 90° 각도로 배열된 모양이 특징입니다.
NOX 처리로 표면이 강화되고 검은색 마감으로 부식 방지 기능을 제공합니다.
O-레일은 축 방향으로는 최대 ±1mm, 회전 방향으로는 5°의 오정렬을 수용합니다.
단일 또는 다중 병렬 가이드로 쉽게 설치할 수 있으며 다양한 조합 옵션을 제공하여 유연성이 향상됩니다.
사용 가능한 버전
O-Rail
부드럽고 조용한 움직임을 위한 셀프 얼라이닝 리니어 롤러 가이드
Select the size
CAD File
Datasheet
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
더 불러오기
맞춤 기능이 필요하신가요
당사의 생산 공정은 맞춤화에 적합하며 시간과 비용을 관리하는 데 도움을 줍니다.