제품 특징
- 레일은 알루미늄 바디와 2개의 스틸 샤프트로 구성할 수 있으며, 두 개의 레이스웨이 또는 하나의 레이스웨이가 있는 스틸 샤프트로 구성하여 공간 절약형 디자인을 구현할 수 있습니다.
- 또한 내구성과 내식성을 강화하기 위해 스테인리스 스틸로 제작할 수도 있습니다. 슬라이더는 양극산화 처리된 알루미늄으로 제작되며 고딕 아치형 프로필의 스틸 가이드 롤러와 경중량 하중용 볼 베어링이 장착되어 있습니다.
- 이 가이드 롤러에는 자동 잠금 와셔와 설치용 육각 너트가 함께 제공됩니다. 스테인리스 스틸로도 제공됩니다.
- 윤활기에는 미네랄 오일 기반 윤활제를 사용하여 이미 윤활 처리된 펠트가 함께 제공됩니다.
사용 가능한 버전
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료