제품군 비교하기
Multi-Motion Line
Most Wanted
CLT
Most Wanted
Curviline
Most Wanted
Available versions
Rollon에 문의하기
맨 위로
곡선형 가이드
CLT
제품 특징
고도로 사용자 정의가 가능하여 반경과 직선 구간이 다른 다양한 회로 구성이 가능합니다.
더러운 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계되었으며, 깨끗한 레이스웨이를 위한 와이퍼 옵션이 제공됩니다.
질화 열처리로 높은 경도와 내식성을 제공하여 유지보수 요구 사항이 줄어듭니다.
고속 및 높은 가속 구배가 가능하여 동적 애플리케이션에 적합합니다.
사용 가능한 버전
CLT - 서킷 R165
슬라이더, 직선 레일, 곡선 레일(반경 165mm)을 결합한 구성.
Select the size
CAD File
Datasheet
CLT - Circuit R302,5
슬라이더, 직선 레일 및 반경 302,5mm의 곡선 레일을 결합한 구성.
Select the size
CAD File
Datasheet
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
더 불러오기
맞춤 기능이 필요하신가요
당사의 생산 공정은 맞춤화에 적합하며 시간과 비용을 관리하는 데 도움을 줍니다.