제품 특징
- 최대 ±0.005mm의 반복 정확도로 탁월한 정밀도를 제공합니다.
- 볼 스크류와 가이드에 별도의 윤활유가 제공되어 쉽고 안전한 유지보수가 가능합니다.
- 볼 스크류 구동 선형 액추에이터는 컴팩트한 디자인으로 공간 극대화가 필수인 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
사용 가능한 버전
Precision System TT
높은 축 방향 힘 흡수를 위한 컴팩트하고 정밀한 선형 장치. 최대 10µm의 반복성
AXNP-S
픽 앤 플레이스 및 위치 지정 애플리케이션에서 높은 정밀도를 위해 설계된 볼스크루 구동식 보호 선형 액추에이터입니다.
- 모두
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
- 산업 기계