제품 특징
- 10~2,000kg의 적재 하중을 지원하는 높은 적재 용량.
- 다양한 유형의 환경에 맞게 재순환 볼 가이드 및 롤러 베어링과 같은 다양한 가이딩 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
- 유연한 구성: 랙 및 피니언 액추에이터를 결합하여 다양한 Y/Z 포털 구성을 구현할 수 있습니다.
- 벨트로 구성 요소를 동기화하여 텔레스코픽 솔루션을 사용할 수 있습니다.
사용 가능한 버전
Tecline PAR
Prismatic rail 사용, 200~1000Kg의 가반하중, 더스트가 많은 환경에도 적합 긴 스트로크 이송용
Tecline PAS
볼 리테이너(Ball Retainer) 타입의 LM 가이드 사용 3~50m 스트로크용 셀프-서포팅 축, 고강성 랙 & 피니언 리니어 유닛
- 모두
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도