제품 특징
- 단일 벨트로 구동되는 H-Bot은 특히 높은 수준의 정확도가 필요한 가벼운 하중을 처리하는 데 적합하며 넓은 작동 영역을 커버합니다.
- 모터는 H-Bot 직교 갠트리의 전면 또는 후면 헤드에 장착할 수 있으며, 설치 공간을 최적화하기 위해 위 또는 아래에 배치할 수 있습니다.
- H-Bot 직교 갠트리의 컴팩트한 디자인은 사용 가능한 스트로크와 함께 넓은 작업 영역에서 조율되고 정밀한 움직임을 보장합니다.
- H-Bot은 양쪽 빔 방향에서 50m/s²의 높은 가속도를 제공합니다.









사용 가능한 버전

H-Bot
H-Bot 포털은 작고 가벼우며 다재다능한 솔루션으로, 작고 높은 역동성이 요구되는 모든 애플리케이션에 적합합니다.
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료