제품 특징
- 고도로 설계된 강철 구조는 높은 강성과 무거운 하중을 견딜 수 있는 능력을 제공합니다.
- 부드러운 직선 운동을 위한 테이퍼 롤러 베어링이 있는 일반 가이드 레일 또는 높은 강성과 정밀도를 위한 재순환 롤러 가이드 등 다양한 가이드 시스템과 함께 사용할 수 있습니다.
- 완벽한 제품군은 가장 큰 로봇을 위한 엔지니어링 솔루션으로 간단한 통합을 보장합니다.
- 랙 및 피니언 구동 시스템으로 인해 결합 가능한 셀프 센터링 인서트를 사용하여 무한대의 스트로크를 구현할 수 있습니다.
사용 가능한 버전
RTUn
로봇 이송 유닛 비덮개형, 강철 본체, 랙 및 피니언 드라이브 포함. 20kg부터 가장 높은 페이로드 로봇까지 사용 가능한 크기입니다.
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료