제품 특징
- 높은 동적 성능과 신뢰성을 요구하는 산업을 위해 설계된 선형 액추에이터로, 클린룸과 까다로운 환경 모두에 적합하며 유지보수 또는 유지보수 없이 작동할 수 있는 옵션이 있습니다.
- 이 넓은 범위는 최대 5m/s의 속도와 최대 50m/s²의 가속도로 빠르고 역동적인 동작을 보장하는 고역학 애플리케이션을 수용할 수 있습니다.
- 고정 캐리지와 이동식 프로파일 또는 오메가 벨트 시스템을 갖춘 수직 액추에이터가 이 제품군에 포함됩니다.
- 선형 액추에이터에는 롤러 베어링과 재순환 볼 선형 가이드를 포함한 다양한 가이딩 시스템을 사용할 수 있습니다.
- 텔레스코픽 액추에이터는 컴팩트한 환경의 공간 절약형 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
사용 가능한 버전
Plus System ROBOT CR
"부식 방지" 버전 리니어 유닛 고강성, 셀프-서포팅, 밀폐 구조, 벨트 액추에이터
Speedy Rail SAB
폴리아미드 코팅 롤러가 있는 셀프-서포팅 축 최대 15m/s의 속도 무윤활 시스템, 유지보수 필요 없음
Business Line
강화된 궤도와 아노다이징 처리된 알루미늄 프로파일을 갖춘 자립형 선형 액추에이터.
Uniline A
최대 7m/s 및 15m/s²의 속도 및 가속도를 제공하는 비용 절감형 리니어 액추에이터, 반밀폐 구조
Modline TCR
중하중-고하중 적용을 위한 리니어 유닛 외팔보나 갠트리 시스템에 특히 적합 최대 11m의 스트로크
Modline TCS
중하중 및 고하중용 리니어 유닛
최대 11m의 스트로크
총 4개의 볼베어링 블록을 사용한 두 개의 레일 시스템
AXNP-Z
고속 및 열악한 환경을 위한 보호형 리니어 액추에이터.
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료