Available versions
Rollon에 문의하기
전기 선형 모듈

볼 스크류 구동 선형 액추에이터

제품 특징

 
  • 최대 ±0.005mm의 반복 정확도로 탁월한 정밀도를 제공합니다.
  • 볼 스크류와 가이드에 별도의 윤활유가 제공되어 쉽고 안전한 유지보수가 가능합니다.
  • 볼 스크류 구동 선형 액추에이터는 컴팩트한 디자인으로 공간 극대화가 필수인 애플리케이션에 이상적인 솔루션입니다.
Ball-screw-driven-linear-actuator-TH
Ball-screw-driven-linear-actuator-Precision
Ball-screw-driven-linear-actuator-lubrication

사용 가능한 버전

Precision System TH

큰 축 방향 하중을 위한 매우 컴팩트한 리니어 테이블 최대 5 µm의 반복정도

Precision System TT

높은 축 방향 힘 흡수를 위한 컴팩트하고 정밀한 선형 장치. 최대 10µm의 반복성

Precision System TV

큰 축방향 추력을 위한 컴팩트하고 정밀한 리니어 유닛 최대 10 µm의 반복정도

Precision System TVS

큰 축방향 추력을 위한 리지드한 리니어 유닛 최대 0.02mm의 반복정도

AXNP-S

픽 앤 플레이스 및 위치 지정 애플리케이션에서 높은 정밀도를 위해 설계된 볼스크루 구동식 보호 선형 액추에이터입니다.
  • 모두
  • 건설 및 가구
  • 특장차
  • 의료
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.