제품 특징
- 강철, 주철 또는 알루미늄 합금으로 제작된 리니어 테이블은 고정밀 움직임과 무거운 하중부터 높은 가속과 긴 스트로크가 필요한 작업에 이르기까지 다양한 용도에 맞게 설계되었습니다.
- 리니어 테이블은 크로스 롤러 또는 볼과 같은 다양한 롤링 요소와 함께 사용할 수 있습니다.
- 높은 동역학: V=50m/min – A=50m/sec2
- 리니어 테이블당 최대 4.5t의 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
사용 가능한 버전
- 모두
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류