고객의 해결 과제

부식: 필요에 맞는 올바른 처리법

백서

Rollon 리니어 레일, 텔레스코픽 레일 액추에이터는 높은 내식성을 위해 다양한 표면 처리가 되어 있습니다. 가장 열악한 환경에서도 견딜 있는 다양한 스테인리스 스틸 제품도 있습니다.

부식은 습기나 산성 또는 염기성 물질에 노출된 후 강철로 만들어진 부품의 성질을 변화시키는 비가역적인 과정입니다. 재료의 물리적 특성이 변하고 녹이 발생하며 금속이 분해됩니다.

리니어 또는 텔레스코픽 레일, 더 일반적으로 모든 리니어 모션 구성 요소의 경우 부식은 가동 품질을 빠르게 저하시키고 구성 요소의 구조를 약화시키며 모든 시스템의 효율성에 위험한 결과를 초래합니다.

따라서 각 솔루션은 설치될 환경의 특성에 맞게 설계하고 연구하는 것이 중요합니다. 적절한 처리를 거치지 않은 고성능 정밀 레일은 극도로 부식성이 강한 환경에서 수명이 급격히 단축되어 잘못된 선택이 될 수 있습니다.

이를 위해 Rollon은 항상 각 특정 용도에 가장 적합한 솔루션을 제공하고 시스템 신뢰성과 효율성을 높이기 위해 제품에 다양한 부식 방지 처리 및 소재를 제공합니다. 가장 까다로운 철도 어플리케이션을 예로 들어 보겠습니다. 염수 분무 테스트를 결정하는 ISO 9227 사양에 따라 부품에 필요한 내식성 표준은 염수 분무 환경에서 500시간입니다. Rollon은 이러한 용도를 위해 아연 니켈 처리를 하며, 염수 분무 환경에서 816시간 동안 내성을 유지하여 표준을 63% 초과합니다.

 

그 밖에도 Rollon이 제공하는 모든 구체적인 처리법을 자세히 살펴 보겠습니다.

Solutions by Industries

  • 모두
  • 특장차
  • 의료
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공
  • 건설 및 가구

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.