고객의 해결 과제

텔레스코픽 가이드로 돌출 하중 이동하기: Rollon 도전 과제

How to

텔레스코픽 리니어 가이드가 영향을 받는 가장 큰 문제는 무엇일까요? 다양한 생산 환경과 일부 어플리케이션에서 외팔보 하중을 취급하는 것입니다. 이 가이드는 강도가 있어야 하고 휘지 않아야 하며 최소한의 확장에서도 움직임이 매끄러워야 합니다. 이러한 모든 조건에 초점을 맞추려면 강도와 견고한 특성이 뛰어나야 합니다.

 

Rollon에 의존하는 Mechatronic Solutions

자동화 액세서리 장비 제조업체인 Mechatronic Solutions는 특정 고객을 위해 머신 텐딩 작업에서 고객이 기계와 함께 구현할 카트를 설계했습니다. 카트의 서랍에는 성형 및 절단 도구와 같은 장비가 들어 있습니다. 구조와 서랍은 기본적으로 두 가지 기준에 부합해야 했습니다.

– 휘지 않고 272kg 이상의 하중을 지탱
– 완전히 열릴 수 있어야 함

강성과 휘지 않아야 하는 조건은 최대 추출에도 적용해야 했습니다.
이 솔루션을 설계하려는 초기 시도에서 사각 프로파일의 스틸 가이드를 적용했지만 최대 추출, 최대 강성 및 강도라는 두 가지의 어플리케이션 요건에 모두 부합하지 못했습니다. 당사의 제품을 오래 사용했던 Mechatronics 엔지니어는 Rollon의 엔지니어에게 연락하여 어플리케이션의 구조 및 엔지니어링 특성에 대해 이야기하고 가장 적절한 가이드 솔루션을 설계하는 방법에 대해 조언을 얻었습니다.

텔레스코픽 가이드로 돌출 하중 이동하기

Rollon의 Telescopic Rail 가이드의 장점

Mechatronic Solutions는 Telescopic Rail 제품군의 가이드를 사용하여 어플리케이션을 설계하기로 결정했으며 DSS-43-690 모델의 2개 가이드를 통합하게 되었습니다. 이러한 텔레스코픽 가이드는 냉간 압연 고탄소강으로 만들어졌으며 롤링 요소로서 케이지드 베어링을 통합했습니다. 한 쌍의 레일당 최대 3,600kg에 달하는 부하 용량과 최대 신장(스트로크의 150%까지 도달 가능)에서도 휨 현상이 감소한 특성은 그러한 조건을 충분히 충족시켰습니다.
Telescopic Rails는 ISO2081에 따라 전해 아연 도금으로 처리한 구동면을 강화했습니다. 이러한 마감 처리(및 요청시 추가적인 내부식성 처리 제공 가능)는 극심한 환경에서도 높은 신뢰성을 가지고 지속적인 사용이 보장되며 탁월한 슬라이딩 품질이 보장됩니다.

기능적 특성

Telescopic Rail 가이드는 양방향 확장으로 최대 4m의 텔레스코픽 신장을 제공합니다. 이러한 기능 특성으로 인해 철도, 자동차, 항공, 식음료, 내부 물류, 산업용 기계 등 다양한 분야에 응용하기에 적합합니다. 강성, 휨, 최대 슬라이딩 신뢰성 등의 특성이 결합되어 높은 배치 재현성을 보장하면서 다량의 부하를 처리할 수 있습니다.

사실 이 제품군에는 부분 및 완전 신장 텔레스코픽 가이드가 포함되며 8개 시리즈의 섹션으로 구성되어 있습니다. 중앙의 편향 방지 부품은 S, 더블 T 또는 사각형 버전으로 제공될 수 있습니다. 용도에 가장 부합하는 텔레스코픽 가이드에 대해 알아보십시오.

용도에 가장 부합하는 텔레스코픽 가이드에 대해 알아보십시오. 무료 Telescopic Rail 카탈로그 다운로드

Solutions by Industries

  • 모두
  • 건설 및 가구
  • 특장차
  • 의료
  • 산업 기계
  • 철도
  • 포장 및 물류
  • 항공

Rollon에 문의하기

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.