고객의 해결 과제

의료 영상, 안전하고 정확한 어플리케이션을 위한 Rollon 레일

보고서

Rollon 리니어 가이드를 사용하면 의료 영상 촬영과 보조 모션 축에서 침대를 부드럽고 조용하게 움직일 수 있습니다. 모션의 정확성과 환자의 편안함, 무거운 무게의 처리가 리니어 모션 솔루션의 이점입니다.

 

의료 부문에서 리니어 가이드

의료 영상 시스템은 첨단 전자 요소가 아주 많이 포함되어 있어서 현장에서 이런 장치들의 성패를 가름하는 기계 요소들을 간과하기가 쉽습니다.

리니어 레일을 예로 들어보겠습니다. 리니어 레일은 기존의 X선 장비에서부터 자기공명영상(MRI), 컴퓨터 단층촬영(CT), 양전자 방출 단층촬영(PET)과 같은 첨단 시스템에 이르기까지 다양한 영상촬영 장치에서 볼 수 있습니다.

일반적으로, 레일은 보조 모션 축에서도 사용되지만, 장치의 스캐닝 요소 아래에 환자를 배치하기 위해 전동 침대를 이동시키고 지지하는 데 사용됩니다.

전동 침대를 작동하는 것이 언뜻 보기에는 쉬운 일 같이 보이지만 매우 중요합니다. 이런 리니어 레일이 고장이 나면, 최첨단의 영상촬영 장치마저도 못쓰게 될 수도 있습니다.

이런 의료 영상촬영 어플리케이션의 고장은 레일이 환자 침대 이동과 관련된 고하중을 처리할 만큼 튼튼하지 않을 경우에 발생합니다.

이런 하중은 보통 1,300 kg이 초과되는데, 레일에 설치된 롤링 요소가 쉽게 배열이 어긋나서 조기에 마모될 수 있습니다.

 

로론 가이드가 있는 전동 침대

정렬 불량 및 소음은 피해야 합니다

그러나 흔히 과소평가되는 또 다른 측면이 있는데, 의료 영상촬영 어플리케이션의 성패를 결정짓는 측면으로서, 영상의 질을 위해서 뿐만 아니라 환자의 편안함을 위해서 베어링이 소음 없이 부드럽게 작동해야 합니다.

연구에 따르면 기계 소음은 환자에게 좋지 않은 영향을 주어서 환자의 불안 수준을 높이고 극단적인 경우 공황 발작을 유발할 가능성이 있습니다.

여기에서도 오정렬이 중요한 역할을 할 수 있어 베어링의 소음을 높이고 롤링 기능이 떨어질 수 있습니다.

로론 가이드가 있는 전동 침대

Compact Rail 리니어 가이드: 저소음과 신뢰도

Rollon Corp.는 다년 간에 걸쳐 롤러 베어링을 장착한 다양한 리니어 레일을 개발하여 의료 영상촬영 기계에서 골치거리였던 리니어 모션 문제점을 해결하였습니다.

• Compact Rail
Compact Rail에서 슬라이더는 프로파일형 레일 내부의 대형 볼 베어링으로 움직입니다. 이런 배열은 의료 영상촬영 어플리케이션에 세 가지 중요한 이점을 제공합니다.
1. 다른 구성에서 보다 더 큰 볼 베어링 덕분에 장치의 효율성과 내구성이 높아집니다. 가장 큰 Compact Rail 레일은 높이가 6.35인치 미만이며 최대 하중 1,540파운드를 지지할 수 있고 약 230파운드 정격 전동 베드를 수용하고도 남습니다.

2. Compact Rail은 평행도와 동일평면의 의미에서 오정렬을 쉽게 처리할 수 있는 레일입니다. 레일 프로파일은 트랙 안에서 베어링의 축방향 자유를 허용하도록 특별히 설계되었습니다.

영상촬영 기계를 제작할 때, 오정렬을 처리할 수 있는 능력이 있으면 장착 표면 준비와 레일 설치가 상당히 간편해집니다.

기계의 수명 기간 동안 오정렬 허용오차가 베어링 마모를 줄이는 데 도움이 됩니다. 마지막으로, Compact Rails에 장착된 베어링은 재순환 볼 베어링에 의존하는 시스템에 비해 소음이 적습니다.

Rollon이 수행한 테스트에서 그라운드 트랙의 Compact Rail 슬라이더는 4,000 N의 하중으로 2 m/s의 속도로 이동할 때 70 db 미만의 소음이 발생했고, 이와 비교하여 동일한 조건에서 작동되는 재순환 볼 베어링은 86 db의 소음이 발생되었습니다.

다양한 기능을 통합할 수 있는 리니어 레일 시스템

완전 확장 어플리케이션을 위한 텔레스코픽 가이드

부분 및 완전 확장이 되고 휘어짐의 정도가 매우 낮은 Rollon 텔레스코픽 레일은 견고한 디자인과 볼 케이지 이동이 특징입니다. 가장 큰 텔레스코픽 레일은 한 방향으로 1.98미터 이상의 스트로크를 제공하고 고정된 중간 요소에 의해 연결되어 양쪽 끝으로 확장되는 모델에서는 3.96미터의 스트로크를 제공합니다.

경화 또는 냉간 압연 처리된 스틸로 제작된 이 레일들은 휨이 극히 적은 캔틸레버 구성에서도 고하중을 견딜 수 있습니다.

의료 영상촬영 어플리케이션에 자주 사용되는 텔레스코픽 레일의 예를 들자면, Rollon의 ASN63-1970 레일이 전체 1미터 스트로크로 전체 길이의 50%까지 연장할 때도 4,500 kg 이상의 하중을 견딜 수 있고 비틀림은 무시할 수 있을 정도입니다.

이런 두 가지 부분 연장 텔레스코픽 레일을 결합하여 사용하면 하중 용량이 9,000 kg까지 두 배가 됩니다.
완전 연장 텔레스코픽 레일을 선택하면 더 큰 확장을 허용합니다.

예를 들어, Rollon의 DMS63-2210 트랙은 고정 길이가 220센티미터이고 총 스트로크가 226센티미터입니다. 완전히 확장을 하면, 한 쌍의 텔레스코픽 레일이 최대 1.3인치의 비틀림으로 900파운드 하중을 견딜 수 있습니다.

텔레스코픽 레일은 캔틸레버 구성의 침대나 영상촬영 테이블용으로 높이보다 폭이 넓고, 단순하고 경제적으로 저렴해야 하는 어플리케이션에서 자주 사용됩니다.

로론 가이드가 있는 전동 침대

Rollon의 텔레스코픽 레일 제품군에 대한 자세한 정보는 등록하셔서 제품 카탈로그를 다운로드해주십시오.

국가를 선택해 주십시오

Rollon에 문의하기

저희 전문가들이 귀사의 어려움을 해결해드립니다

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.