긴 수명
고주파 경화처리 구동면.
높은 역동성
• 최대 7 m/s의 속도
• 최대 20 m/s²의 가속도
단순한 장착
레일은 2개의 직선 절단, 1개의 직선 및 1개의 경사 절단
또는 2개의 경사 절단으로 가공될 수 있습니다.
오염된 환경 속 최적의 신뢰성
롤러는 원통형 또는 V자형의 두 가지 변형으로 지름이
Ø30에서 Ø62mm까지 다양하게 제공됩니다.
자동 조절 시스템
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Prismatic Rail 선택.
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구