안정성 옵션
Hegra Rail 가이드에는 다음과 같은 다양한 기능이 있습니다:
• 잠금 장치
• 제동 장치
낮은 처짐량
매우 견고한 프로파일이 제한된 공간에서 가이드 길이를 최대 200%
연장해도 최소의 처짐으로 고하중에도 확장할 수 있습니다.
경량 구조물
몇 가지 시리즈의 Hegra Rail 텔레스코픽 가이드는
경량을 위해 알루미늄으로 제작됩니다.
높은 허용 하중
가이드쌍당 최대 2,000 Kg
최대 200% 확장 가능
부식 방지
기술적 세부사항을 찾고
고객의 Hegra Rail 선택.
Hegra Rail H1C
최대 150%까지 익스텐션되는 비용 효율적인 볼 슬라이드. 매우 컴팩트한 두께
75
Hegra Rail H1T
최대 200%의 슈퍼 익스텐션 볼 슬라이드. 페이로드 & 스트로크 최대 700kg & 3m
6080100150
Hegra Rail H1T-X
최대 200%까지 사용할 수 있는 스테인리스 스틸 슈퍼 익스텐션 볼 슬라이드. 페이로드 & 스트로크 최대 420kg & 3m
6080100150
Hegra Rail HGT
견고하고 전체 익스텐션 볼 슬라이드. 최대 2000kg/쌍
6080100120150200240
Hegra Rail HGT-X
견고하고 전체 익스텐션 볼 슬라이드. 최대 1200Kg의 적재 용량
6080100120150200240
Hegra Rail HTT
부분적으로 익스텐션된 매우 견고하고 비용 효율적인 볼 슬라이드. 다양한 옵션 액세서리
304050
Hegra Rail HTT-X
부분적으로 익스텐션된 매우 견고한 볼 슬라이드. 다양한 옵션 액세서리
304050
Hegra Rail HVC
전체 익스텐션 기능이 있는 소형 볼 슬라이드. 업계 규격에 따른 단면/고정
45505875
Hegra Rail HVC-X
전체 익스텐션 기능이 있는 소형 볼 슬라이드. 업계 규격에 따른 단면/고정
58
어떤 어려움이 있습니까?
- 모두
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구
- 특장차
- 의료