제품 특징
- 갠트리 시스템을 비롯한 다양한 애플리케이션 요구 사항을 충족하는 다양한 구성의 다축 시스템을 사용할 수 있습니다.
- 빠른 속도와 가속으로 동적인 픽 앤 플레이스 작업을 지원합니다.
- 벨트, 랙 앤 피니언, 볼스크류 등 다양한 드라이브 시스템을 사용할 수 있어 활용도가 더욱 높아집니다.
- 에너지 체인, 안전 시스템, 윤활 등의 구성품이 완벽하게 장착되어 있어 성능이 향상됩니다.
사용 가능한 버전
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
최대 60(*) kg의 페이로드를 지원하는 경량 Z축을 갖춘 3D 갠트리. 최대 2,5m/s 및 8m/s²의 속도/가속도
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
최대 150(*) kg의 페이로드를 위한 가장 인기 있는 3D 갠트리입니다. 속도/가속도 최대 3m/s 및 10m/s²²
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
정밀한 움직임과 Z축의 높은 축 방향 하중 용량을 갖춘 3D 갠트리. 최대 50(*) kg의 페이로드. X-Y 축에서 최대 3m/s 및 10m/s²의 속도/가속도
2XYZ PAR+PAS+PAS
최대 350(*) kg의 페이로드를 위한 견고하고 정밀한 3D 갠트리, 무제한 X축 스트로크. 최대 2.5m/s 및 5m/s²의 속도/가속도
2XYZ PAR+PAR+PAS
최대 300(*)kg의 페이로드를 지원하는 견고한 3D 갠트리, 무제한 X축 스트로크. 최대 2.5m/s 및 5m/s²의 속도/가속도
- 모두
- 특장차
- 의료
- 산업 기계
- 철도
- 포장 및 물류
- 항공
- 건설 및 가구