편안하고 부드러운 디자인
항공우주 산업은 끊임없이 최신의 기술, 서비스, 재료 및 특수 솔루션을 요구합니다. 항공기 내부 디자인은 경량 구조, 고하중, 규격 축소, 강도, 설치의 용이성과 같은 요소가 고성능, 높은 경제성, 긴 서비스 수명과 결합되어야 합니다.
항공기 부품의 무게를 줄인다는 것은 연료 비용을 절감한다는 의미입니다. 유지보수가 적은 제품을 설치하면 유지보수로 인한 항공기 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다. 따라서 항공우주 부품 제조업체는 강도, 높은 하중 용량, 컴팩트한 크기, 무엇보다도 무게에 초점을 맞춰야 합니다.
Rollon은 수년간 최고의 항공기 객실 인테리어 제조업체와 파트너십을 맺고 특수 맞춤형 디자인을 개발해왔으며, 그 결과 이 분야에서 노하우를 보유하고 있습니다. 또한 특수 차량 및 장치 제조업체와 공항에서 사용되는 장비 제조업체에 부품을 공급합니다.
Rollon의 제품은 귀사의 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.
항공우주 산업에 적합한 파트너

맞춤형
Rollon은 고객과의 협력을 통해 고객의 요구사항을 가장 잘 충족할 수 있는 솔루션을 설계하기 위해 최고 수준의 맞춤화를 제공합니다.

어플리케이션 맞춤형
Rollon은 15년 이상 주요 업체와의 협력을 통해 쌓은 강력한 전문성과 노하우를 귀사에 제공합니다.

경량
Rollon의 제품에는 성능을 유지할 수 있는 경량 설계가 적용되어 연료를 절약하고 결과적으로 환경을 보호합니다.
고객의 해결 과제
어떤 도전에 직면하든 당사가 도와드리겠습니다.
Rollon에 문의하기