적시성과 안전성
철도 산업에서는 운송 효율성과 승객 안전이 가장 중요합니다. 열차 차량(철도, 지하철, 트램)의 각 부품은 열악한 환경, 부식성 물질, 지속적인 진동, 일상적인 마모와 같은 영향을 미치는 요소를 고려하여 최고 수준의 신뢰성을 제공하도록 설계되어야 합니다.
Rollon은 긴 수명, 낮은 유지보수, 낮은 운영 비용, 높은 신뢰성을 보장하는 성능 및 유지보수 사양의 견고한 부품을 개발하여 자동차 제조업체의 요구 사항을 충족합니다.
철도 산업에서 텔레스코픽 가이드와 리니어 레일은 열차의 많은 부분에서 사용됩니다. 다른 시장과 마찬가지로 Rollon은 모든 설계 요구 사항에 유연성을 제공하는 전문화된 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있다는 점이 돋보입니다.
Rollon의 제품은 귀사의 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.
철도 산업에 적합한 파트너

신뢰성 및 안전성
Rollon의 솔루션은 탑승자의 안전과 성능을 보장하는 동시에 가장 까다로운 작업 조건을 견딜 수 있습니다.

어플리케이션 맞춤형
해당 분야에 대한 Rollon의 전문성을 바탕으로 새로운 디자인 동향과 요구사항을 충족할 수 있습니다.

최적화
Rollon의 제품은 유지보수를 최소화하는 동시에 성능을 극대화하도록 최적화되어 있습니다.
Rollon에 문의하기