최고 수준의 프로젝트 자유도
때때로 건축가와 인테리어 디자이너는 프로젝트를 한 단계 더 발전시켜야 할 때가 있습니다. 이를 위해서는 기능, 심미성, 신뢰성이 함께 어우러져야 합니다. Rollon의 리니어 및 텔레스코픽 레일은 소매점, 럭셔리 브랜드 부티크, 요트, 호텔, 박물관, 극장 등의 가구 프로젝트에서 최고 수준의 프로젝트 자유도와 완성도를 보장하도록 설계되었습니다.
Rollon 리니어 및 텔레스코픽 레일은 여러 건설 산업 분야에서도 사용할 수 있습니다. 높은 성능으로 극도로 무거운 하중을 처리하거나 열악한 환경 조건에서 고품질의 동작을 보장하는 데 이상적인 솔루션입니다. Rollon 리니어 및 텔레스코픽 레일은 여러 인테리어 디자인 및 건축/건설 분야에 사용됩니다.
Rollon 제품의 독창성과 맞춤형 솔루션을 제공하는 Rollon의 능력은 기술적으로 야심 차거나 까다로운 프로젝트에 이상적인 제품입니다.
Rollon의 제품은 귀사의 어플리케이션에 완벽한 솔루션입니다.
건축 및 가구 산업에 적합한 파트너

고성능
Rollon은 조용하고 부드러운 성능을 위한 최상의 모션 품질을 보장합니다./span>

다목적성
Rollon의 제품군은 동작 범위, 공간 또는 하중이 다양한 모든 내부 및 외부 환경에 적응할 수 있도록 설계되었습니다.

맞춤형
Rollon은 이 분야에서 쌓은 광범위한 경험을 바탕으로 특정 용도에 가장 적합한 신제품을 조정 및 제작할 수 있습니다.
고객의 해결 과제
어떤 도전에 직면하든 당사가 도와드리겠습니다.
Rollon에 문의하기