제품
제품 라인 선택

선형 가이드
롤러 베어링이 있는 리니어 및 곡선형 리니어 가이드강화 궤도, 고하중 용량, 자동 정렬 특징을 가지고 있으며 오염된 환경에서도 동작 가능합니다.

텔레스코픽 레일
볼을 사용한 신축 가이드로서, 강화 트랙, 고하중 용량, 낮은 휨으로, 충격과 진동에 대한 내성을 구비했습니다. 가이드 길이의 200%까지 부분, 전체 또는 확장 추출됩니다.

곡선형 가이드
볼 또는 롤러 베어링이 장착된 곡선형 가이드웨이는 비선형 이동에서 정밀성과 효율성이 요구되는 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다. 마모에 강하고 유지보수의 필요성을 줄여주는 강화 레이스웨이 덕분에 내구성이 뛰어나 긴 제품 수명을 보장합니다.

전기 선형 모듈
다양한 가이드 구성과 드라이브가 있는 리니어 액추에이터는 정밀도와 속도 측면에서. 다양한 요구 사항에 따라 벨트, 스크류 또는 랙 & 피니언 드라이브와 함께 사용할 수 있습니다. 다양한 부하 용량 및 중요한 환경을 위한 베어링 또는 볼 재순환 시스템이 있는 가이드.

다축 시스템
산업 자동화를 위한 통합된 액추에이터 시스템 라인은 기계 서보 시스템에서 고정밀 조립 시스템, 포장 라인 및 고속 생산 라인에 이르기까지 다양한 산업 분야에서 응용 어플리케이션을 찾습니다. 고객의 가장 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 Actuator Line 시리즈에서 진화했습니다.

로봇 이송 장치
모든 크기의 로봇 팔을 수용하는 강철 및 알루미늄 솔루션의 전체 스펙트럼.

라운드 시스템
원형 시스템은 알루미늄 베이스, 가이드 레일 및 캐리지, 기어박스와 톱니 벨트에 의한 변속기, 윤활 장치 및 정확한 캐리지 위치를 위한 캐리지 인덱싱 등의 요소로 구성된 바로 사용할 수 있는 완벽한 솔루션입니다. 원형 시스템은 기존 라인에 비해 작업 면적을 줄이고 효율성과 안정성을 높이며 두 가지 구성과 다양한 옵션으로 제공됩니다.

XP Xtrem Position
고성능 볼스크류 XP Xtrem Position 제품군은 생산 기술을 위해 특별히 설계되었으며, 특히 공작 기계 응용 분야의 선형 드라이브에 중점을 두고 있습니다. 이 볼 스크류 제품군은 강성, 동역학 및 위치 결정 정확도 측면에서 최적화된 결과를 우선시합니다.

XL Xtrem Load
고하중 볼스크류 XL Xtrem Load 제품군은 사출 성형, 에너지, 승강 시스템 및 프레스 등의 고하중 액추에이터에 중점을 두고 고하중 응용 분야를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 볼 스크류 제품군은 고하중 용량, 동역학 및 효율성에서 최적화된 결과를 위한 맞춤형 설계에 중점을 두고 있습니다.

XT Xtrem Transport
고효율 볼스크류 제품군인 XT Xtrem Transport는 자동화 애플리케이션을 위해 특별히 설계되었으며 정밀 및 압연 옵션으로 제공됩니다. 이 볼 나사 제품군은 통합성, 상호 교환성 및 볼 나사의 빠른 공급에 중점을 두고 있습니다.

로드 엔드
까다로운 산업 요구 사항에 맞춘 로드 엔드 및 구형 플레인 베어링. 높은 응력, 속도 및 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계된 제품군에는 유지보수가 필요 없는 견고한 볼 또는 롤러 베어링 로드 엔드와 고온의 까다로운 환경에도 적합한 고정밀 옵션이 포함됩니다.
ISO 12240 사양에 따라 롤론 포트폴리오의 솔루션에는 독일과 이탈리아의 최고 엔지니어링이 적용되어 전 세계 시장에 ‘메이드 인 독일’과 ‘메이드 인 이탈리아’의 최고를 제공합니다.

구면 일반 베어링
까다로운 산업 요구 사항에 맞춘 로드 엔드 및 구형 플레인 베어링. 높은 응력, 속도 및 무거운 하중을 견딜 수 있도록 설계된 제품군에는 유지보수가 필요 없는 견고한 볼 또는 롤러 베어링 로드 엔드와 고온의 까다로운 환경에도 적합한 고정밀 옵션이 포함됩니다.
ISO 12240 사양에 따라 롤론 포트폴리오의 솔루션에는 독일과 이탈리아의 최고 엔지니어링이 적용되어 전 세계 시장에 ‘메이드 인 독일’과 ‘메이드 인 이탈리아’의 최고를 제공합니다.

롤러 베어링
니들 베어링은 원통형 롤러가 있는 고정밀 부품으로, 특히 공간이 제한된 고반경 방향 하중 적용 분야에 적합합니다. 니들 베어링은 다양한 응용 분야 요구 사항을 충족하는 다양한 디자인과 버전으로 제공됩니다.
모든 베어링에는 수십 년간 설계, 생산 및 적용을 통해 Nadella가 쌓아온 오랜 경험이 담겨 있습니다.

왜 롤론을 선택해야 할까요?

엔지니어링 및 사이징

광범위한 솔루션

제품 맞춤화

현지 지원

수직 통합 제조