お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる

ロッドエンドは、厳しい産業要件に対応します。高応力、高速、高荷重用に設計された製品群には、メンテナンスフリーのヘビーデューティ仕様のボールベアリングまたはローラーベアリングロッドエンドや、高温で過酷な環境にも最適な高精度オプションがあります。
ISO 12240仕様に基づき、Rollonの製品ラインアップにはドイツとイタリアのトップレベルのエンジニアリングが盛り込まれており、世界市場に「Made in Germany」と「Made in Italy」の最高峰を提供しています。