ボールベアリングまたはローラーベアリングを搭載したカーブドリニアガイドは、非直線運動において精度と効率が要求される用途向けのソリューションとして設計されています。耐摩耗性に優れ、メンテナンスの必要性を低減した硬化軌道面により、優れた耐久性と長い製品寿命を実現します。カーブガイドは、半径を一定または可変に設定でき、高荷重に対応するように設計されているため、荷重処理が基本となる様々な用途に最適なソリューションです。