製品の特徴
- レールはアルミニウム製本体と2本のスチールシャフトで構成され、2つのレール溝または1本のレール溝付きスチールシャフトを備えた省スペース設計となっています。 耐久性と耐食性を高めるステンレススチール製もご利用いただけます。
- スライダーは陽極酸化アルミニウム製で、ゴシックアーチ型の鋼製ガイドローラーにボールベアリングを装備し、軽・中荷重に対応します。
- これらのガイドローラーには、セルフロックワッシャーと六角ナットが完備されています。さらに、ステンレス製もご利用いただけます。
- 潤滑装置には、すでに潤滑油が塗布されたフェルトが装備されています。使用されている潤滑油は鉱物油ベースです。