製品の特徴
- 誘導硬化されたレール溝を備えたスチール製レールは、位置合わせブロックで結合することにより、全周、単一セクター、楕円およびリング回路を得ることができます。
- 円形レール用のスライダーは、固定位置にV字形ガイドローラーを備えた設計、またはステアリングアームに搭載された設計が可能です。
- これらのステアリングスライダーのスタッドには、潤滑油を保持し保護するためのニードルベアリングとシールが装備されています。
- ステンレススチール製、またはニッケルメッキなどの異なる表面処理が施されたものをご用意しています。
利用可能なバージョン
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道