製品の特徴
- 頑丈で精密な構造:優れた強度と精度を保証し、重荷重下でも木工構造により長期間にわたって性能を発揮します。
- 信頼性が高く静かな伝達:ヘリカルラックまたは強化ベルトにより、出力と耐久性が向上し、スムーズで振動のない動作を実現。
- スムーズで低摩擦の動き:循環ボールガイドとキャリッジにより、正確な動きと長寿命を実現し、メンテナンスを最小限に抑える。
- メンテナンスの軽減:自動潤滑システムにより、部品の寿命が延び、メンテナンス時間とコストを最小限に抑える。
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
利用可能なバージョン
YZ 直交システム-スチール
スチールボディの多軸システムは、お客様の特定のニーズから設計されています。
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道