利用可能なバージョン
カタログのダウンロード
3D モデルのダウンロード
Rollon に問い合わせる

Robot Transfer Unit

ロボットのリーチを向上

ロボットと荷重を高速で長距離移動できるシャトルシステム。

すべてのロボットに対応する 11 種類のサイズを取り揃えた幅広い製品群:
• ロボット用 6 シリーズ
140 kg から 1500 kg まで
• 140 kg までのロボットとコボットに対応する 5 つのサイズ

選択 ロボット搬送ユニット

 

あらゆるタイプのロボットに対応が可能

最大 1500 kg までのあらゆるタイプのロボットの容易な組み合わせを保証する幅広い製品群。
ロボット移動用シャトルシステム
ロボット移動用シャトルシステム

高い剛性

最新式レール、スチール製コネクションプレート、 精巧な形状のアルミ押出プロファイルを 組み合わせた強固で軽量、 高精度のシステムです。

ほとんど無限なストローク

ラックピニオン駆動のサイズでは、
接合可能なセルフセンタリングを備えたインサートを使用することで、
ほぼ無限のストロークを実現できます。
ロボット移動用シャトルシステム

あらゆる作業環境に対応するプロテクション

豊かな経験による信頼性

高品質な部品

あらゆる要求に対応したアクセサリ

技術的な詳細をご確認頂き、
Robot Transfer Unit を選択してください。

ロボット搬送ユニット

RTU

ロボット搬送ユニット
120-1S160-1S220-1S80-2110-2280-1170-2170P-2280-2280P-2360-2

お客様が直面している課題は何ですか?

  • すべて
  • 特殊車両
  • 医療機器
  • 産業機械
  • 鉄道
  • 梱包、物流
  • 航空
  • 建築

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します

Select your country

Rollon に問い合わせる

当社のエキスパートがお客様の課題を解決します