製品の特徴
- ガントリーシステムを含む、さまざまな用途のニーズに対応する多様な構成の多軸。
- 高速かつ高加速で、ダイナミックなピックアンドプレース操作をサポート。
- 汎用性を高めるため、ベルト、ラック&ピニオン、ボールねじなど、複数の駆動システムを用意。
- エネルギーチェーン、安全システム、潤滑システムなどのアクセサリーを完備し、性能を向上。
利用可能なバージョン
2XYZ ESMART+RSMART+ SSMART
最大60(*)kgの可搬重量に対応する軽量Z軸付き3Dガントリー。最大速度/加速度は2.5 m/s、8 m/s² です。
2XYZ ESMART+RSMART+ZCH
最大150(*)kgの可搬重量に対応する最もポピュラーな3Dガントリー。速度/加速度は最大3m/s、10m/s²。
2XYZ E-SMART+R-SMART+TH
正確な動きとZ軸の高いアキシャル荷重能力を備えた3Dガントリー。最大50(*)kgの可搬重量。X-Y軸で最大3 m/s、10 m/s²の速度/加速度
2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR
耐腐食性3Dガントリー、最大100(*)kgのペイロードに対応、高湿度環境にも対応。最大3 m/sおよび10 m/s²の速度/加速度
2XYZ PAR+PAS+PAS
最大350(*)kgの可搬重量に対応する高剛性・高精度の3Dガントリー。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
2XYZ PAR+PAR+PAS
最大300(*)kgの可搬質量に対応する堅牢な3Dガントリー、X軸ストロークは無制限。最大2.5 m/sおよび5 m/s²の速度/加速度
- すべて
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築