The Essential
- 最大 5 m/s のスピード、 最大加速度 50 m/s2
- 垂直移動に最適なソリューション、固定キャリッジと移動可能なプロファイル、Ω ベルトシステム
- アクチュエータは、異なるモーションシステムを利用可能: ローラーベアリング、ボール循環式ガイド
- 「テレスコピック軸は、限られたスペースで動く必要がある 限られたスペースで動く必要がある
利用可能なバージョン
Plus System ELM CR
ROLLON の高湿度環境向け製品中、最もプロテクションに優れたコンパクトなリニアアクチュエータ
Businessline
剛性に優れ、アルミプロファイルに硬化アルマイト処理が施されたセルフ サポート構造です。
Telescopic System
機械と天井のスペースが限られていて、昇降軸のストロークがスペースを超える場合のアプリケーションに最適です。
AXNP-Z
高速で過酷な環境用の保護されたリニアアクチュエータ。
Solutions by Industries
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器