コスト効率の良さ
曲げ加工されたスチールプロファイルを使用することで、X レールは効率的で費用対効果の高いソリューションとなっています。
長寿命
X レールガイドは、Rollon NOX 硬化処理が可能です。
取り付けがシンプル
T レールと U レールを組み合わせることで、簡単にセルフアライニングソリューションを実現できます。
腐食防止
X レールガイドにはステンレス仕様もあります:
- ガイド 1.4404 (AISI 316L)
- ローラー 1.4110 (AISI 440)
悪環境でも優れた信頼性
セルフアライニングシステム
技術的な詳細をご確認頂き、
X-Rail を選択してください。
X-Rail Rollon-Nox
NOx特許取得済みプロセスによって硬化したミスアライメント吸収機構「費用対効果の高い」ローラーガイド
263040
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築