あらゆるタイプのロボットに対応が可能
最大 1500 kg までのあらゆるタイプのロボットの容易な組み合わせを保証する幅広い製品群。
高い剛性
最新式レール、スチール製コネクションプレート、 精巧な形状のアルミ押出プロファイルを 組み合わせた強固で軽量、 高精度のシステムです。
ほとんど無限なストローク
ラックピニオン駆動のサイズでは、
接合可能なセルフセンタリングを備えたインサートを使用することで、
ほぼ無限のストロークを実現できます。
あらゆる作業環境に対応するプロテクション
豊かな経験による信頼性
高品質な部品
あらゆる要求に対応したアクセサリ
技術的な詳細をご確認頂き、
Robot Transfer Unit を選択してください。
RTU
ロボット搬送ユニット
120-1S160-1S220-1S80-2110-2280-1170-2170P-2280-2280P-2360-2
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器