高ダイナミクス
• 最大 4 m/s のスピード
• 最大加速度 50 m/s²
垂直方向の専用ソリューションを用意
S-Smart は垂直方向の動きに対応した最適なソリューション:
• 固定キャリッジと移動可能なプロファイル
• Ω ベルトシステム
高い許容荷重
ボール循環式ガイドモーションシステムのメリット。
高い再現性精度
±0.05 mm の高い再現性の精度を実現する
スマートシステムアクチュエータ
技術的な詳細をご確認頂き、
Smart Systemアクチュエータを選択してください。
お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築