製品の特徴
- 高い動力性能と信頼性が求められる産業向けの直線アクチュエータ。クリーンルームから過酷な環境まで、メンテナンスの有無を問わず対応可能です。
- 幅広い製品群は、最大速度5m/s、最大加速度50m/s²の高速かつダイナミックな動きを保証し、高ダイナミクス用途にも対応します。
- 固定キャリッジと可動プロファイル、またはオメガベルトシステムを備えた垂直アクチュエータも製品群の一部です。
- さまざまなガイドシステム:リニアアクチュエータには、ローラーベアリングまたは循環式ボールリニアガイドが利用できます。
- コンパクトな環境における省スペース用途には、テレスコピックアクチュエータが理想的なソリューションです。
利用可能なバージョン
Plus System ELM CR
ROLLON の高湿度環境向け製品中、最もプロテクションに優れたコンパクトなリニアアクチュエータ
Businessline
剛性に優れ、アルミプロファイルに硬化アルマイト処理が施されたセルフ サポート構造です。
Telescopic System
機械と天井のスペースが限られていて、昇降軸のストロークがスペースを超える場合のアプリケーションに最適です。
- すべて
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械