Compact Rail & Compact Rail Plus
Most Wanted
MiniRoller Rail
Most Wanted
X-Rail
Most Wanted
Easyslide
Most Wanted
Prismatic Rail
Most Wanted
Speedy Rail
Most Wanted
Miniature Mono Rail
Most Wanted
Mono Rail
Most Wanted
V-Line
Most Wanted
Rolbloc
Most Wanted
Base Line
Most Wanted
Heavy Line
Most Wanted
MG Rail
Most Wanted
Cross Roller Rails
Most Wanted
Antifriction Rail
Most Wanted
Recirculating Unit
Most Wanted
Linear Tables
Most Wanted
Available versions
Rollon に問い合わせる
トップに戻る
リニアガイド
Linear Tables
製品の特徴
鋼鉄、鋳鉄、アルミ合金製の直線テーブルは、高精度な動きや高負荷から、高加速や長ストロークを必要とする用途まで、さまざまな用途向けに設計されています。
直線テーブルには、クロスローラやボールなどのさまざまな転動体が使用されています。
高ダイナミクス:V=50 m/min – A=50 m/sec2
高負荷に対応する設計:直線テーブル1台あたり最大4.5 t。
利用可能なバージョン
TR
鋼鉄または鋳鉄製の摩擦のないテーブル。精密な加工と成型により、高精度な動きを実現。
Select the size
CAD File
Datasheet
TRL
合金製の摩擦のないテーブル。高加速の動きに最適。
Select the size
CAD File
Datasheet
TRKD
アルミニウム合金製の上部構造に2つの循環ボールベアリングを組み込んだ摩擦のないテーブル。