製品の特徴
- RTUはベルトまたはラック・アンド・ピニオン方式で駆動し、最大級のロボットでも簡単に統合できます。
- 高度な技術で設計されたアルミニウム構造により、高い剛性と耐荷重性を実現しています。そのため、壁や天井に設置した場合でも、ロボット搬送ユニットはスムーズに動作します。
- カバー付きベルトオプションにより、過酷な環境や汚れの多い環境でも信頼性の高い性能を発揮し、長寿命を保証します。
- ラック・アンド・ピニオン駆動式のバージョンでは、連結可能な自己センタリングインサートにより、理論上は無限のストロークを実現できます。
利用可能なバージョン
- すべて
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流