高速で信頼性の高い幅広いソリューション
スピード、精度、信頼性、プロセスの継続性。これらはエレクトロニクス・半導体産業の基本要件です。
ローロンは、ウェハー準備のデリケートな段階から、検査装置の自動化、組立、パッケージングに至るまで、プロセスの最適化をサポートする幅広いリニアガイドとアクチュエータを提供することで、これらの要求に応えています。
当社製品は貴社のアプリケーションに完璧なソリューションです
エレクトロニクス産業の最適なパートナー

スピードと精度
当社のソリューションは、高ダイナミクスでもスピードと精度を保証します。

信頼性
当社の製品は、高い寿命とプロセスの継続性を保証します。

幅広いラインナップ
どのようなアプリケーション要件にも対応できるよう、標準およびカスタマイズ可能なソリューションを幅広く取り揃えています。
あなたの課題
どのような問題に直面しても、私たちがサポートします。
- すべて
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
Rollon に問い合わせる