快適で滑らかなデザイン
航空機産業は常にアバンギャルドなテクノロジー、性能、材質、特別なソリューションを求めており、非常に要求度が高い業界です。インテリアデザインは、軽量、高い定格荷重、コンパクトさ、高剛性、取り付けの容易さなどの特性が求められ、これらの特性が乗り心地のよさ、高い人間工学に基づくデザイン、そして寿命を保証します。
航空宇宙部品のメーカーでは、航空機部品の軽量化は燃料コストの削減、低メンテナンス製品の導入は、メンテナンスによる航空機のダウンタイムを減らすことを意味するため、強度、高負荷容量、コンパクトなサイズ、そして何よりも重量を重視しなければならりません。
Rollonは長年にわたり、航空機の客室内装品のトップメーカーと提携し、特殊設計やカスタム設計を行ってきました。また、特殊車両や装置メーカー、空港で使用される機器メーカーにも部品を供給しています。
当社製品は貴社のアプリケーションに完璧なソリューションです
航空宇宙業界に最適なパートナー

カスタマイズ可能
顧客ニーズを可能な限り満たすソリューションを設計するため、顧客と協力して、最高レベルのカスタマイズ製品を提供します。

専用アプリケーション
この業界の主要企業との15年以上にわたる協力関係で培った、当社の専門知識とノウハウを提供いたします。

軽量
当社製品は、性能を損なうことなく軽量に設計されているため、燃料の節約、ひいては環境保護にも貢献します。
あなたの課題
どのような問題に直面しても、私たちがサポートします。
Rollon に問い合わせる