お客様が直面している課題は何ですか?
- すべて
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
Rollon に問い合わせる

球面すべり軸受は、厳しい産業要件に対応します。高応力、高速、高荷重用に設計され、メンテナンスフリー、ヘビーデューティー、再循環ボールまたはローラー球面すべり軸受、高温で過酷な環境にも最適な高精度オプションなどを取り揃えています。
ISO 12240仕様に基づき、Rollonのポートフォリオにはドイツとイタリアの最高峰のエンジニアリングを駆使したソリューションが含まれ、世界市場に「Made in Germany」と「Made in Italy」の最高峰を提供しています。