Warning
: Invalid argument supplied for foreach() in
/var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/themes/rollon/header.php
on line
441
?>
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
部分伸展
Most Wanted
完全伸展
Most Wanted
過伸展
Most Wanted
Available versions
Rollon に問い合わせる
トップに戻る
テレスコピックスライドレール
過伸展
製品の特徴
4つのエレメントで構成されたオーバーエクステンション式のテレスコピックレールは、高い剛性と150%から200%までのレール長延長を実現します。
硬化レールウェイにより、長寿命で高耐久性の用途に対応。
ステンレススチール製ソリューションにより、最大限の耐食性を実現。
ロックシステムやダンピングシステムなど、幅広いアクセサリーを用意。
利用可能なバージョン
DSE
頑丈な完全延長のボールスライド
Select the size
CAD File
Datasheet
H1C
費用対効果の高い、最大 150% の超延長ボールスライド。厚みが非常にコンパクト
Select the size
CAD File
Datasheet
H1T
最大 200% の超延長ボールスライド。最大可搬質量 700kg、最大ストローク 3m
Select the size
CAD File
Datasheet
H1T-X
最大 200% の超延長ステンレス鋼ボールスライド。最大可搬質量 420kg、最大ストローク 3m
Select the size
CAD File
Datasheet
NTU
曲げ加工された鋼製プロファイルのフルエクステンション式伸縮レール。
Select the size
CAD File
Datasheet
NTSU
最大200%のオーバーエクステンション式伸縮レール。