製品の特徴
- 異なる中間プロファイル形状を持つ3つの要素で構成された、レール長さの100%の伸長と高い剛性を実現するフルエクステンション式のテレスコピックレール。
- 硬化レールウェイにより、長寿命で高耐久性の用途にも対応します。
- ステンレススチール製ソリューションは、最大限の耐腐食性を実現します。
- ロックシステムやダンピングシステムなど、幅広いアクセサリーをご用意しています。
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
利用可能なバージョン
- すべて
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道
- 梱包、物流
- 航空
- 建築