Compact Rail & Compact Rail Plus
Most Wanted
MiniRoller Rail
Most Wanted
X-Rail
Most Wanted
Easyslide
Most Wanted
Prismatic Rail
Most Wanted
Speedy Rail
Most Wanted
Miniature Mono Rail
Most Wanted
Mono Rail
Most Wanted
V-Line
Most Wanted
Rolbloc
Most Wanted
Base Line
Most Wanted
Heavy Line
Most Wanted
MG Rail
Most Wanted
Cross Roller Rails
Most Wanted
Antifriction Rail
Most Wanted
Recirculating Unit
Most Wanted
Linear Tables
Most Wanted
Available versions
Rollon に問い合わせる
トップに戻る
リニアガイド
Recirculating Unit
製品の特徴
RKスライダーは、高強度と長寿命を確保するために、コア硬化鋼製のボディを採用しています。
GRDガイドレールは、組み立てを簡素化し、構造を強化する二重プリズム構造を採用しています。スライダーの片持ち梁式並進運動が必要な特殊用途に最適です。
RKスライダーは、ダンピングエレメントなどの各種アクセサリーと組み合わせて使用できます。
利用可能なバージョン
RK
RKスライダーは、さまざまなオプション付きで利用可能。
Select the size
CAD File
Datasheet
GRD
2つの軌道溝を持つレールを特徴とするリニアガイド。構造的な剛性を高めるように設計。