製品の特徴
- H-Botは、単一のベルトで駆動され、高い精度が求められる軽負荷の処理に特に適しており、広範囲の作業領域をカバーします。
- モーターは、H-Bot カルテシアンガントリーの前面ヘッドまたは背面ヘッドのどちらかに、設置面積を最適化するために上部または下部のいずれかに取り付けることができます。
- H-Bot カルテシアンガントリーのコンパクトな設計と利用可能なストロークにより、広範囲の作業領域をカバーする協調的かつ正確な動作が保証されます。
- H-Bot は、両方向のビームで 50 m/s2 という高い加速度を実現しています。
利用可能なバージョン
- すべて
- 梱包、物流
- 航空
- 建築
- 特殊車両
- 医療機器
- 産業機械
- 鉄道